Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y bandeja, Bandeja

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Distancia entre pines  .03 mm [ .8 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Simple

  • Factor de forma  CXP

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas con conector integrado, Conjunto de receptáculos

  • Sellable 

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel

Fijación mecánica

  • Estilo de montaje en PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Doble cara (en proximidad reducida), De una sola cara

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de jaula  Estaño sobre níquel

  • Material primario de recubrimiento de producto  Estaño sobre níquel

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

Características de la configuración

  • Número de posiciones  84

  • Número de puertos  1

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 125

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Otro

  • Se incluye tubo de luz  Sí, No

  • Tipo de elemento de contención  Junta elastomérica, Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C991-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.