Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Mejor confiabilidad de la red con precisión y seguridad en un diseño compacto para celdas de media tensión de hasta 36 kV.

El amplificador de voltaje Kries CAPDIS-4o de TE Connectivity detecta el voltaje con precisión en instalaciones eléctricas modernas. Aborda retos como el espacio limitado, los riesgos de ferroresonancia y la necesidad de un monitoreo de voltaje confiable sin modificar el sistema de manera considerable.

 

Los transformadores de voltaje tradicionales pueden ser voluminosos y presentar riesgos de seguridad, lo que puede dificultar el mantenimiento. El CAPDIS-4o emite 3 × 100 o 110 V de CA al utilizar tres sensores resistivos, por lo que sirve como una alternativa económica y precisa a los transformadores de voltaje inductivos. Se conecta a relevadores de protección con entradas de 100 V de CA, dispositivos de medición y analizadores de red, por lo que es ideal para aplicaciones críticas de seguridad. Su diseño compacto también hace posible un fácil reacondicionamiento en espacios reducidos.

 

Se garantiza una clase de precisión del 0.5 % para todo el circuito cuando se combina con sensores de voltaje (amplificador 0.3 % + sensores de voltaje 0.2 %) y la instalación es sencilla, ya que no requiere campos de medición adicionales ni desmontaje para las pruebas de sobretensión de voltaje. El CAPDIS-4o es compatible con divisores óhmicos para interruptores aislados en aire (12 kV, 24 kV y 36 kV) y divisores resistivos para interruptores SF6 (12 kV, 24 kV y 36 kV a pedido).

 

Al ofrecer una detección precisa de voltaje a la vez que se evitan los peligros de la ferroresonancia, aumenta la seguridad operativa. El tamaño compacto del CAPDIS 4o hace que el reacondicionamiento a las configuraciones existentes sea más fácil, sin cambios significativos. Además, este diseño minimiza los esfuerzos y costos de mantenimiento, por lo que representa una alternativa rentable y confiable a los transformadores de voltaje tradicionales.

 

 

Características principales

  • Preciso y rentable
  • Sin campo de medición adicional
  • Componentes para el sistema universal
  • Precisión: desviación máxima del 0.5 %
  • Mantenimiento: no es necesario desmontarlo para las pruebas de sobretensión de voltaje
barra naranja
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es el amplificador de voltaje Kries CAPDIS-4o de TE Connectivity?

Respuesta: El CAPDIS-4o es un amplificador de voltaje de precisión diseñado para proporcionar una salida de 3 × 100 o 110 V de CA al utilizar tres sensores resistivos. Sirve como una alternativa confiable y económica a los transformadores de voltaje inductivos tradicionales.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales aplicaciones del CAPDIS-4o?

Respuesta: El CAPDIS-4o se utiliza para conectar relevadores de protección con entradas de medición de voltaje de 100 V de CA, dispositivos de medición universales y analizadores de red. En particular es ideal para aplicaciones críticas de seguridad en las que la eliminación de la ferroresonancia es crucial.

 

Pregunta: ¿Cómo mejora el CAPDIS-4o la confiabilidad de la red?

Respuesta: El CAPDIS-4o mejora la confiabilidad de la red eléctrica al proporcionar una detección precisa de voltaje y eliminar los peligros de ferroresonancia. Su precisión ayuda a prevenir posibles problemas que podrían comprometer la estabilidad del sistema.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales características del CAPDIS-4o?

Respuesta: Se garantiza una clase de precisión del 0.5 % para todo el circuito cuando se combina con sensores de voltaje (amplificador 0.3 % + sensores de voltaje 0.2 %) y la instalación es sencilla, ya que no requiere campos de medición adicionales ni desmontaje para las pruebas de sobretensión de voltaje. El CAPDIS-4o es compatible con divisores óhmicos para interruptores aislados en aire y divisores resistivos para interruptores SF6.

 

Pregunta: ¿Qué hace que el CAPDIS-4o sea una opción rentable?

Respuesta: El CAPDIS-4o proporciona una amplificación de voltaje precisa más económica en comparación con los transformadores de voltaje inductivos tradicionales. Su diseño que ahorra espacio y sus mínimos requisitos de mantenimiento contribuyen aún más a su rentabilidad.

 

Pregunta: ¿Se puede integrar el CAPDIS-4o con los equipos existentes?

Respuesta: Sí, el CAPDIS-4o es compatible con relevadores de protección y dispositivos CAPDIS-Sx y se puede integrar en varios sistemas con modificaciones mínimas.

 

Pregunta: ¿Qué tipos de interruptores son compatibles con el CAPDIS-4o?

Respuesta: El CAPDIS-4o es compatible con divisores óhmicos para interruptores aislados en aire (12 kV, 24 kV, 36 kV) y divisores resistivos para interruptores SF6 (12 kV, 24 kV y 36 kV a pedido).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (V) 24 – 230

Dimensiones

  • Altura de caja (mm) 120, 130

  • Altura de caja (in) 4.72, 5.11

  • Ancho de caja  175 mm [ 6.88 in ]

  • Profundidad de caja  49 mm [ 1.92 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPDIS-4O

Documentos Relacionados