Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Maximiza la confiabilidad y seguridad de la red con la detección de voltaje de alta precisión que incluye detección de descargas parciales.

El Kries CAPDIS-Sx_55 R5 de TE Connectivity es un sistema integrado de pruebas de voltaje diseñado para detectar la ausencia de voltaje en redes de distribución de media tensión que van desde 1 hasta 52 kV.  

 

Está disponible en dos versiones: CAPDIS S1+ R5 y CAPDIS S2+ R5 con relevadores de salida. Diseñada para instalaciones nuevas o de reacondicionamiento, la serie CAPDIS Sx+ satisface la necesidad de preciso monitoreo del voltaje, una mejor seguridad y el cumplimiento de las estrictas normas de la industria.

 

El CAPDIS Sx+ R5 cuenta con una indicación continua trifásica integrada con detección de descarga parcial (PD), para proporcionar una detección precisa de voltajey su diseño, que no requiere de mantenimiento, incluye funciones de automonitoreo, lo que elimina la necesidad de repetir las pruebas de forma periódica.

 

Los niveles críticos de descarga parcial se detectan y se muestran en la pantalla y también se emiten a través de la señal de falla colectiva del relevador. La sensibilidad de la detección de la descarga se puede ajustar o desactivar al utilizar un interruptor DIP ubicado en la parte posterior del dispositivo. Además, se puede acceder a un enchufe para el diagnóstico de DP detrás de la tapa frontal.

 

 

Características principales

  • No requiere mantenimiento gracias a la función de  automonitoreo
  • Monitoreo de aislamiento completo del divisor capacitivo
  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Detección de descarga parcial
  • Detección de cables rotos
  • Punto de medición trifásico integrado
  • Salidas de relevador para el monitoreo remoto del nivel de voltaje (CAPDIS-S2)
  • No requiere batería
barra naranja
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es un sistema de detección e indicación de voltaje CAPDIS?

Respuesta: La línea CAPDIS-Sx cuenta con dispositivos avanzados que están diseñados para detectar e indicar la presencia de voltaje en instalaciones eléctricas, para mejorar la seguridad y la confiabilidad. La generación CAPDIS-Sx_55 (R5) también proporciona una indicación de descarga parcial.

 

Pregunta: ¿En qué se diferencia el CAPDIS R4.5 del R5?

Respuesta: La principal diferencia entre las generaciones CAPDIS R4.5 y R5 es que el R5 tiene una función adicional de indicación de descarga parcial, que proporciona una advertencia temprana de daños en el aislamiento. Además, también se ha mejorado el tiempo de respuesta del relevador de la versión R5 S2: ahora ≤0.2 s en el R5 S2 en comparación con ≤1 s en el R4.5 S2.

 

Pregunta: ¿En qué se diferencia el CAPDIS S1 del S2?

Respuesta: El CAPDIS S2 incluye dos relevadores de salida agregados a la detección de voltaje estándar, junto con funciones de detección de descarga parcial (solo R5). Esto hace posible la interacción con otros sistemas de control como IKI-Line para la indicación de falla de corriente direccional o la comunicación remota con sistemas SCADA.

 

Pregunta: ¿Cómo pueden los operadores estar seguros de que los dispositivos CAPDIS funcionan de manera correcta?

Respuesta: todos los dispositivos CAPDIS tienen un botón de prueba que se puede presionar en cualquier momento. Cuando el indicador muestra que el dispositivo funciona de manera correcta, el operador puede confiar en que la información de detección de voltaje es precisa.

 

Pregunta: ¿Existe una función para detectar cables rotos?

Respuesta: Los dispositivos CAPDIS pueden detectar si los cables que los conectan con el divisor capacitivo C1 están rotos. Se trata de una característica de seguridad adicional disponible en las cuatro versiones (R4.5 S y S2, y R5 S1 y S2).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  22 años, 31 años

  • Tipo de control  Botón de prueba

Características eléctricas

  • Frecuencia de funcionamiento (Hz) 50 – 60

  • Rango de voltaje de alimentación (VAC) 24 – 230

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 24 – 230

  • Rango de voltaje de funcionamiento (kV) 53 – 480, 1 – 52

Dimensiones

  • Altura de caja (mm) 48

  • Altura de caja (in) 1.88, 1.889

  • Ancho de caja (mm) 96

  • Ancho de caja (in) 3.77, 3.779

  • Profundidad de caja (mm) 37

  • Profundidad de caja (in) 1.45, 1.456

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  '-30 – 75 °C [ '-22 – 167 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-25 – 55 °C [ '-13 – 131 °F ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 62271-213

  • Grado IP  IP54

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPDIS-SX-R5

Documentos Relacionados