Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La salida es un flujo de pulsos digitales que puede brindar una resolución inferior a una milésima de pulgada. Este dispositivo compacto que es de precisión y resolución altas, y no requiere una alineación paralela perfecta, también es fácil de instalar y puede conectarse a cualquier controlador lógico programable (PLC) o controlador. Estas características hacen del potenciómetro de cable con codificador incremental DPT250 la opción perfecta para muchas aplicaciones que van desde el posicionamiento de cilindros hidráulicos hasta información sobre el movimiento de un brazo robótico.

Características

  • Codificador óptico
  • Opciones de rango de recorrido máximo desde 0-25 hasta 0-50 pulgadas
  • Carcasa de aluminio pintado en polvo y anodizado
  • La solución perfecta para aplicaciones industriales y de pruebas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Codificador incremental DPT250

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 635, 1270

  • Rango de recorrido máximo (in) 25, 50

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.01, ±0.02

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución (ppmm) 635, 1270, 31750

  • Tipo de señal de salida  Codificador incremental

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP55

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .01, .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0001

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos