Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Divisor de voltaje MT3A
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
228.6, 381, 762, 1270
-
Rango de recorrido máximo (in)
9, 15, 30, 50
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.15, ±.2, ±.25
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0006