Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Serie industrial PT1MA
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio y policarbonato
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
508, 635, 1270
-
Rango de recorrido máximo (in)
20, 25, 50
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.15, ±.18
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
20 – 0 mA, 4 – 20 mA
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02, .05
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0010