Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Serie industrial PT420
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
50.8, 127, 635, 1270, 2540
-
Rango de recorrido máximo (in)
2, 5, 25, 50, 100
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.15, ±.18, ±.28
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02, .05
-
Accionamiento por codificador
No, Sí
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0015