Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Divisor de voltaje PT5A
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
1016, 1270, 1524, 2032, 2540, 3175, 5080
-
Rango de recorrido máximo (in)
40, 50, 60, 80, 100, 125, 200
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.18, ±.25, ±.3
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02, .05
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0017