Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Codificador incremental PT5E
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
2540, 3810
-
Rango de recorrido máximo (in)
100, 150
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±0.06, ±0.07
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución (ppmm)
254, 5080
-
Tipo de señal de salida
Codificador incremental
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.01
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0023