Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El codificador de cuerda industrial de la serie PT5600 se acopla a prácticamente cualquier codificador virtualmente, lo que le brinda una solución de medición de posición lineal rentable y la máxima flexibilidad para cualquier requisito de codificador absoluto o de alta resolución.

El codificador de cuerda industrial de la serie PT5600 ofrece la máxima flexibilidad para cualquier requisito de codificador absoluto o de alta resolución. El PT5600 tarda solo unos minutos en instalarse, se adapta fácilmente a áreas estrechas, no requiere una alineación perfectamente paralela y proporciona mediciones de posición confiables y precisas sin necesidad de ajustes periódicos.  Para realizar un pedido, simplemente seleccione el rango de medición y el estilo de montaje del codificador. Es así de fácil. Incluso suministramos todas las herramientas de montaje del codificador necesarias y hardware de conexión. Si no puedes encontrar el estilo de montaje de tu codificador o deseas que te proporcionemos el codificador, llámanos.

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 250 pulgadas (6350 mm) 
  • Carcasa de aluminio anodizado rígido 
  • Convierte prácticamente cualquier codificador virtualmente en un sensor de posición lineal 
  • Disponible con o sin codificador 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Serie industrial PT5600

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 1270, 3810, 6350

  • Rango de recorrido máximo (in) 50, 150, 250

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de conversión de movimiento por vuelta (mm) 203.2

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador 

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0024

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos