Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El divisor de voltaje de potenciómetro PT8101 funciona con cualquier medidor de panel básico o controlador programable en fábricas y entornos difíciles que requieren mediciones de posición lineal de hasta 60".

Como miembro de nuestra innovadora línea de sensores accionados por cable, el potenciómetro de cable con divisor de voltaje PT8101 se instala en minutos montando su cuerpo en una superficie fija y conectando su cable al objeto móvil. Funciona sin una alineación paralela perfecta y, cuando su cable de acero inoxidable se retrae, mide solo 5". Los sensores accionados por cable son fáciles de instalar, son sumamente confiables y se adaptarán a áreas inadecuadas para dispositivos de medición de tipo varilla. 

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 60" (1524 mm) 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • Opción con sistema de limitación de la velocidad (VLS) para evitar los daños de la liberación libre 
  • IP68
  • Protección NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Divisor de voltaje PT8101

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable, Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 50.8, 127, 381, 762, 1270, 1524

  • Rango de recorrido máximo (in) 2, 5, 15, 30, 50, 60

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.1, ±.15

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP68

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0025

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos