Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El codificador de cuerda PT8600 se instala en tan solo unos minutos, se adapta fácilmente a áreas estrechas y no requiere una alineación perfectamente paralela.  Convierte cualquier codificador giratorio en un sensor de posición lineal y tiene un rango de carrera lineal de hasta 50" (1250 mm).

Beneficios

  • Convierte prácticamente CUALQUIER codificador giratorio en un sensor de posición lineal.
  • Rango de carrera lineal de hasta 50" (1250 mm).
  • Se acopla prácticamente a CUALQUIER codificador suministrado por el cliente.
  • Disponemos de codificador suministrado de fábrica.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Codificador de cable PT8600

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 625, 635, 1250

  • Rango de recorrido máximo (in) 24.6, 25, 49.21

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de conversión de movimiento por vuelta (mm) 125

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP68

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador 

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0031

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos