Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de posición del divisor de voltaje PT9101 es un instrumento de batalla para aplicaciones exigentes de largo alcance que requieren mediciones de posición lineal en rangos de hasta 1700 pulgadas.

Disponible con un potenciómetro de 500, 1K, 5K o 10K ohm, el sensor de posición del divisor de voltaje PT9101 funciona con cualquier medidor de panel básico o controlador programable.  Como elemento de nuestra innovadora gama de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el PT9101 ofrece numerosos beneficios. Se instala en minutos, funciona sin una alineación paralela perfecta y cuando su cable de acero inoxidable se retrae solo mide 6".

Ventajas

  • Posición lineal absoluta a 1400 cm (550 pulgadas) 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • Opción VLS para evitar daños de liberación libre 
  • IP68
  • Protección NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Divisor de voltaje PT9101

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable, Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 1905, 2540, 7620, 11430, 13970, 38100

  • Rango de recorrido máximo (in) 75, 100, 300, 450, 550, 1500

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0034

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos