Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Uso industrial - PT9510
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
3810, 5080, 6350, 7620
-
Rango de recorrido máximo (in)
150, 200, 250, 300
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.12
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0 – 10 VDC
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02, .05
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon, Todo de plástico
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0036