Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El codificador óptico incremental de la serie PT9150 presenta un diseño industrial y proporciona la mayor precisión y vida útil de los dispositivos de medición de su tipo.

Este sensor de posición accionado por cable para industria pesada está disponible en una amplia variedad de resoluciones y etapas de salida para adaptarse a prácticamente cualquier requisito. Puede medir hasta 550 in, pero cuando el cable se retrae, su longitud es de solo 6 in. Su tamaño pequeño y la relación entre medición y bajo costo ofrecen una flexibilidad y un valor notables.

Ventajas

  • Posición lineal a 1400 cm (550 in) 
  • Opciones de carcasa de aluminio o de acero inoxidable
  • Opción de VLS para evitar daños de liberación libre 
  • Protección de tipo IP67 y NEMA 6  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Codificador incremental PT9150

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable, Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 3812, 5000, 5080, 7620, 13970

  • Rango de recorrido máximo (in) 150, 196.8, 200, 300, 550

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución (ppmm) 2540, 6350

  • Tipo de señal de salida  Codificador incremental

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0037

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos