Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de posición y velocidad PT9301 se utiliza para aplicaciones exigentes de largo alcance que requieren mediciones de posición lineal en rangos de hasta 1700 pulgadas.

El potenciómetro híbrido de plástico de precisión proporciona una retroalimentación de posición precisa, mientras que un tacómetro de CC autogenerado proporciona una señal de velocidad que es proporcional a la velocidad del cable de medición de acero inoxidable que se desplaza. Como elemento de nuestra innovadora gama de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA-4, el potenciómetro PT9301 ofrece numerosos beneficios. Se instala en cuestión de minutos, funciona correctamente sin una alineación paralela perfecta y, cuando el cable se retrae, mide solo 6 pulgadas.

Ventajas

  • Posición/velocidad lineal a 1400 cm (550 in) 
  • Carcasa de aluminio resistente y con recubrimiento en polvo 
  • Opción de VLS para evitar daños de liberación libre 
  • IP68
  • Protección NEMA 6  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Divisor de voltaje PT9301

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo  13970 mm [ 550 in ]

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0038

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos