Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie SG1 consta de un potenciómetro de cable compacto de rango medio que tiene un armazón de policarbonato resistente. El SG1 utiliza un potenciómetro híbrido de plástico de alto ciclo y de precisión, y un cable de medición de acero inoxidable, que es accionado por resorte y de alta durabilidad, para proporcionar una señal de retroalimentación de posición precisa y confiable en toda el recorrido.  El SG1 ha sido diseñado para adaptarse a espacios en los que ningún otro dispositivo de medición se puede utilizar por ser delgado y por su versátil soporte de montaje.  Para el cliente OEM, se cuenta con herrajes de montaje y conexiones eléctricas personalizadas.

Ventajas

  • Potenciómetro de cable compacto de rango medio
  • Posición absoluta 
  • Opciones de rango de recorrido de 80 o 120 pulgadas 
  • Carcasa de policarbonato
  • IP50, IP67 (opciones: conector M12 y cable pigtail)
  • Conjunto de cables opcional
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetros de cable, serie SG

Características del cuerpo

  • Material de caja  Policarbonato y bracket de montaje inoxidable

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 2032, 3048

  • Rango de recorrido máximo (in) 80, 120

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.35

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

  • Aprobación para zonas de riesgo  Ninguno

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0056

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos