Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La selección de la señal se realiza con facilidad conectando los pines correctos al conector proporcionado o seleccionando los cables adecuados en el conjunto de cables opcional. Además, este sensor está construido con una resistente estructura de policarbonato, un cable de medición de acero inoxidable accionado por resorte extremadamente duradero y un soporte de montaje que permite al cliente montar este sensor en casi cualquier dirección. El modelo SGD está en existencia para entregarse de inmediato.

Las opciones personalizadas también están disponibles para clientes OEM. 

Ventajas

  • Potenciómetro de cable compacto de rango medio
  • Posición absoluta 
  • Opciones de rango de carrera de 80 y 120 pulgadas 
  • Caja de policarbonato
  • IP67 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material de caja  Policarbonato y bracket de montaje inoxidable

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 2032, 3048

  • Rango de recorrido máximo (in) 80, 120

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.35

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0057

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.