Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable miniatura, serie SM

Características del cuerpo

  • Material de caja  Policarbonato y bracket de montaje inoxidable

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 63.5 – 635

  • Rango de recorrido máximo (in) 2.375, 7.5, 12.5, 25

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.25

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

  • Aprobación para zonas de riesgo  Ninguno

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0065

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.