Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetros de cable, serie SP
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
120, 317, 635, 1270
-
Rango de recorrido máximo (in)
4.75, 12.5, 25, 50
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.25
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0069