Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las juntas de contracción en frío Raychem CSJA-JCN son una solución “integral”. Llevan los cables neutros concéntricos del cable fuera del empalme y los conectan en un solo punto para garantizar que se mantenga la ampacidad neutra completa. La estructura de la junta está hecha de caucho de silicona que proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, ajuste de baja tensión y buena recuperación a baja temperatura. Estas juntas de contracción en frío tienen un control de tensión integrado mejorado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday. Son compatibles con conectores mecánicos y de compresión y no son necesarias masillas de alivio de tensión de relleno de vacío. Cada uno de los empalmes de silicona se prueba en fábrica para comprobar la resistencia de CA y la descarga parcial, de acuerdo con IEEE 404.

barra

Características principales

  • Manguito aislante de recubrimiento EPDM preexpandido y manga neutra integrada
  • Diseño compacto: longitud total de la estructura de empalme en la sujeción de 14 a 19 pulgadas
  • La estructura de la junta de caucho de silicona de una sola pieza preexpandida con alta capacidad de expansión mecánica permite su uso en numerosas aplicaciones.
  • Sujeción en espiral de diseño ergonómico para una instalación sin inconvenientes
barra
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuáles son las principales aplicaciones del empalme contraído en frío Raychem CSJA-JCN de TE?

Respuesta: El empalme contraído en frío Raychem CSJA-JCN es una junta de un solo núcleo para cables neutros concéntricos (JCN) revestidos en aplicaciones subterráneas.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor de cable puedo utilizar el empalme contráctil en frío CSJA-JCN?

Respuesta: Estos empalmes se pueden usar con un conductor redondo de aluminio o cobre trenzado, compacto, comprimido o sólido.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los empalmes contráctiles en frío para cables JCN? 

Respuesta: La estructura de la junta o del empalme está hecha de caucho de silicona líquida (LSR) que proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, ajuste de baja tensión y excelente recuperación a baja temperatura. Tiene un control de tensión integrado reforzado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday.

 

Pregunta: ¿Qué rango de voltaje abarcan los empalmes de contracción en frío para cables JCN?

Respuesta: Estos empalmes o juntas tienen una clasificación de hasta 42 kV por CENELEC HD 629.1 y hasta 35 kV por IEEE 404.

 

Pregunta: ¿Puedo usar conectores de remache con los empalmes de contracción en frío para cables JCN?

Respuesta: Sí, tanto los conectores mecánicos como los de compresión se pueden usar con nuestros empalmes contráctiles en frío Raychem para cables JCN.

 

Pregunta: ¿Con qué estándares cumplen los empalmes de contracción en frío para cables JCN?

Respuesta: Estos empalmes o juntas están calificados por CENELEC HD 629.1 y se prueban según IEEE 404.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío, De aplicación en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea, Conexión en línea de voltaje promedio

  • Estilo de blindaje para cable  JCN

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

Características del cuerpo

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Silicón

Dimensiones

  • Longitud (instalado) (mm) 737, 838, 939

  • Longitud (instalado) (in) 29, 33, 37

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 34.5 – 52, 26.2 – 40, 22.1 – 35.6, 26.2 – 37.8, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52, 41.4 – 60

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, .87 – 1.4, 1.63 – 2.36, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58, 1.03 – 1.49

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 7.41 – 11.93, 13.41 – 25.34, 17.3 – 25.34, 17.3 – 29.3, 20.65 – 32.74, 20.6 – 29.2, 13.41 – 20.65, 10.61 – 17.3, 25.34 – 29.3, 30.9 – 35.3, 25.34 – 32.74, 8.43 – 20.65, 23. – 31.7, 8.43 – 25.34, 25.4 – 32.74, 9.5 – 17.3, 29.3 – 32.74, 7.41 – 25.34

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .528 – .813, .292 – .47, .998 – 1.152, .681 – .998, 1.217 – 1.39, .681 – 1.152, .332 – .681, .998 – 1.289, .813 – 1.152, .332 – .813, .813 – 1.289, .418 – .681, .373 – .681, 1.06 – 1.251, .292 – .681, 1.152 – 1.289, .528 – .998

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Diámetro exterior de la funda (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Cardbox

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSJA-JCN

Documentos Relacionados