Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Lista de productos
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Las juntas están diseñadas para cubrir una amplia gama de aplicaciones y acomodar una variedad de tipos de cables y conductores. El cuerpo de caucho de silicio de CSJT está hecho de material de silicona líquida de alto rendimiento que está especialmente formulado para un excelente seguimiento y resistencia a la división. El conector mecánico de TE garantiza una conexión confiable de diferentes materiales conductores en la red actual. Su par de corte preestablecido de los pernos y su superficie de diseño especial aseguran la presión de contacto correcta y la efectividad de la conexión eléctrica.
Todos los conectores cumplen con los criterios de IEC-61238-1 clase A y GB 9327. TE también ofrece múltiples opciones para la aplicación en entornos hostiles, como con la envoltura termorretráctil Raychem CRSM de TE para mejorar la confiabilidad para un tiempo de servicio más prolongado bajo el agua o con la cinta retardante de llama autoadhesiva Raychem RFPT de TE para reforzar la capacidad de resistencia al fuego o con un sistema de protección y sellado exterior de resina de relleno rápido y fácil para proporcionar una resistencia efectiva al agua y al impacto.
Grupo de familias de productos
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.