Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El rango de la junta CSJU-S va desde 15 kV (núm. 4, 4/0 AWG) a 25 kV (núm. 2, 2/0 AWG). La estructura de caucho de silicona proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, ajuste de baja tensión y una excelente recuperación a baja temperatura. El control de tensión geométrico integrado, generado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday, es una tecnología que se ha probado en nuestros productos con servicio de campo prolongado.

 

El contacto de cobre integrado de la junta CSJU-S proporciona un medio simple para conectar los conductores neutros del cable mediante el uso de resortes de fuerza constante. La junta admite conectores mecánicos (atornillados) y de compresión. Cuando se utiliza un conector de perno de corte, este es un sistema totalmente sin remache.

 

La familia CSJU cumple con los requisitos de la norma IEEE-404 para voltajes de 15 kV a 25 kV. Cada uno de los empalmes de silicona se prueba en fábrica para comprobar la resistencia de CA y la descarga parcial, de acuerdo con las pruebas de producción que indica la norma IEEE-404. Todos los conectores de perno de corte y de compresión de TE que se ofrecen con la junta CSJU-S cumplen con el estándar eléctrico ANSI C119.4.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Colocación en espiral de fácil liberación 
  • El cuerpo de junta de caucho de silicona de una sola pieza preexpandido con alta capacidad de expansión mecánica permite una amplia gama de aplicaciones
  • El manguito aislante con revestimiento de EPDM preexpandido proporciona un sellado contra el medio ambiente y la humedad
  • El diseño "todo en uno" es compacto y la instalación requiere menos espacio de trabajo (zanja)
  • Se ofrece la opción de incluir un empalme de compresión de aluminio o con perno de corte de aluminio que se adapten al diámetro deseado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta, FS, Neutro concéntrico

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15

Características del cuerpo

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Silicón

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 42.4

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 42.4

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 42.4

  • Diámetro exterior de la funda  32 mm [ 1.26 in ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Cardbox

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSJU-S

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos