Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Contactor de uso general

Características de la configuración

  • Número de polos de contacto  1, 2, 3

  • Disposición de contactos  2PDT-NO, 3PDT, 3PDT-CO, 3PDT-NO, SPDT-DB, SPDT-DB-CO

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 25, 50, 60, 100, 125

  • Voltaje nominal de bobina (VAC) 115

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 28

Características del cuerpo

  • Tipo de alojamiento  A prueba de factores ambientales

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal auxiliar  Conector de cable, D-Sub, Perno 6-32 UNC-2A

  • Tipo de conexión de terminal de red  10-32 UNF-2A, Perno 1/4-28 UNF-2A, Perno 10-32 UNF-2A, Perno 8-32 UNC-2A

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Conector, D-sub, Perno UNC 2A de 6-32, UNC 2A de 6-32

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D-PDT-AC-CONT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos