Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de columnas
3
-
Número de posiciones cargadas
6
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
3
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V)
1500
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, B, C, D, N
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Negro, Rojo, Verde
Características del contacto
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Forma de contacto
Redondo
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Diámetro de pin
.62 mm [ .025 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pata de retención
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1
-
Método de empaque
Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D369-G33