Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  3

  • Número de posiciones cargadas  6

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  9

  • Número de filas  3

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 1500

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D, N

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Negro, Rojo, Verde

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  Matriz

  • Forma de contacto  Redondo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Oro

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Diámetro de pin  .62 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pata de retención

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D369-G99

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.