Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de carcasa  Conector macho recto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho

Características de la configuración

  • Número de posiciones  6

  • Número de posiciones de señal  6

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Material base de la carcasa  Compuesto

  • Con sello hermético  No

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel químico

Características del contacto

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  Circular

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Macho/hembra

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

  • Código de polarización  Normal

  • Retención de la conexión  Sin

Características de la carcasa

  • Alineación polarizada  Sincronización

  • Distancia entre pines  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamaño de carcasa de conector circular  A (09)

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 26

  • Calibre del cable (mm²) .15 – .4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-ACT9M

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos