Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
Sí
-
Tipo de tapa del conector
Cubierta protectora
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes
Cable de alambre con recubrimiento de PTFE
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector
Circular
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
175, 200
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
347, 392
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 175, -65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 392, -85 – 347
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DIV1A