Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Receptáculo de contratuerca
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones
26
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
26
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Estilo de entrada
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel y PTFE
-
Material base de la carcasa
Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
-
Tipo de conductor de paso
No
-
Protección contra el medio ambiente
Sí
-
Tipo de protección ambiental
Sellado de elastómero
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
17 – 26
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Contratuerca, Contratuerca
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
B, N
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Rosca de tres entradas
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
17
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Longitud del conjunto
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .52
-
Grosor de panel
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Hidrófugo
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
-
Con protección
Sí
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS13S