Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS24Z21-11SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 12 – 14 AWG | 2 – 3 mm² | G (21) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS24Z21-11AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | A | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | B | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | C | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | D | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | E | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | N | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin pin |
| YDTS24Z21-11BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | A | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | B | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | C | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | D | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | E | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | N | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Sin conector hembra |
| YDTS24Z21-11PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | A | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Pin |
| YDTS24Z21-11PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | C | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Pin |
| YDTS24Z21-11PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | D | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Pin |
| YDTS24Z21-11PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | E | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Pin |
| YDTS24Z21-11PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 12 – 14 AWG | 2 – 3 mm² | G (21) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS24Z21-11SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | A | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Enchufe |
| YDTS24Z21-11SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | B | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Enchufe |
| YDTS24Z21-11SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | C | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Enchufe |
| YDTS24Z21-11SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | D | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Enchufe |
| YDTS24Z21-11SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | E | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 21 | Con código | Con | 21 – 11 | Enchufe |