Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de carcasa  Receptáculo de contratuerca

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

Características de la configuración

  • Número de posiciones  55

  • Número de posiciones de señal  55

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Material base de la carcasa  Aluminio 6061-T6

  • Con sello hermético  No

  • Material de recubrimiento de carcasa  Zinc-níquel, negro

Características del contacto

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  23 – 55

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Pin, Sin pin, Enchufe, Sin conector hembra

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  E, N, A, B, C, D

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Alineación polarizada  Sincronización

  • Tamaño de carcasa de conector circular  23

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .52

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS17T

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos