Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS26F11-98PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Sí | Con código | Con | 11 – 98 | Pin |
| YDTS26F11-98SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Sí | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin pin |
| YDTS26F11-98BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS26F11-98JNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | - | 11 | - | Con código | Con | 11 – 98 | Pin |
| YDTS26F11-98PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Pin |
| YDTS26F11-98PNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Pin |
| YDTS26F11-98PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Pin |
| YDTS26F11-98SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | - | 11 | - | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98SAV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F11-98SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio | B | 24 – 20 AWG | - | 11 | - | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Aluminio | C | 24 – 20 AWG | - | 11 | - | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |
| YDTS26F11-98SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 24 – 20 AWG | .2 – .51 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 98 | Enchufe |