Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Material base de la carcasa | Código de polarización | Número de posiciones de potencia | Número de posiciones de señal | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS26F21-16ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| DTS26F21-16PB | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Potencia | Aluminio 6061-T6 | B | 16 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Sí | Con código | Con | 21 – 16 | Pin |
| YDTS26F21-16AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 0 | 16 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-16PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Aluminio | A | 0 | 16 | 20 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 16 | Pin |
| YDTS26F21-16PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Aluminio | B | 0 | 16 | 20 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 16 | Pin |
| YDTS26F21-16PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Aluminio | N | 0 | 16 | 20 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 16 | Pin |
| YDTS26F21-16SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Aluminio | A | 0 | 16 | 20 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 16 | Enchufe |
| YDTS26F21-16SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Aluminio | N | 0 | 16 | 20 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 16 | Enchufe |