Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Material base de la carcasa | Código de polarización | Número de posiciones de potencia | Número de posiciones de señal | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| DTS26F21-39SA | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 13 A | Potencia y señal | Aluminio 6061-T6 | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Sí | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| DTS26F21-39SN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 13 A | Potencia y señal | Aluminio 6061-T6 | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Sí | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| YDTS26F21-39AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26F21-39PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A, 13 A | Señal | Aluminio | B | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 39 | Pin |
| YDTS26F21-39PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A, 13 A | Señal | Aluminio | C | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 39 | Pin |
| YDTS26F21-39SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A, 13 A | Señal | Aluminio | A | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| YDTS26F21-39SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A, 13 A | Señal | Aluminio | B | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| YDTS26F21-39SBV002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 13 A | Potencia y señal | Aluminio 6061-T6 | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | Sí | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| YDTS26F21-39SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A, 13 A | Señal | Aluminio | N | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | - | 21 | - | Con código | Con | 21 – 39 | Enchufe |
| YDTS26F21-39SNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | 13 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |