Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de conector circular  Conector macho

  • Tipo de carcasa  Conector macho recto

  • Sistema de conectores  Cable a panel, Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  43

  • Número de posiciones de señal  23, 43

  • Número de posiciones de potencia  0, 20

  • Contactos precargados  No

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  B, C, N, A

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 850

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Estilo de entrada  Inserción trasera

  • Material base de la carcasa  Aluminio, Aluminio 6061-T6

  • Peso del producto  60.2 g [ 2.1264 oz ]

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Protección contra el medio ambiente 

  • Tipo de conductor de paso  No

  • Con sello hermético  No

  • Tipo de protección ambiental  Sellado de elastómero

  • Tipo de fluido  Norma MIL-PRF-23699, M2-V, Norma MIL-PRF-5606, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I, Norma MIL-PRF-7808, Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Coolanol 25, Norma MIL-DTL-83133 (JP-8)

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel químico

Características del contacto

  • Disposición de contactos  25 – 43, Circular

  • Número de contactos (tamaño 20)  23

  • Género inverso  No

  • Número de contactos (tamaño 16)  20

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 13

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Pin, Enchufe, Macho/hembra

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje de cable (colgante libre)

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Roscado, Triple Start Threaded

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Código de polarización  Normal, N, A, B, C

Características de la carcasa

  • Alineación polarizada  0°, Sincronización

  • Distancia entre pines  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamaño de carcasa de conector circular  25, J (25)

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 16 – 24, 16 – 20, 20 – 16, 24 – 16

  • Longitud del conjunto  31 mm [ 1.22 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal, Potencia y señal

  • Con protección 

  • Índice de durabilidad (Cycles) 500

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  Todo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS19U

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos