Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material base de la carcasa | Código de polarización | Número de posiciones de potencia | Número de posiciones de señal | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS20F11-02PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin pin |
| YDTS20F11-02BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | No | Aluminio 6061-T6 | N | 2 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | Sí | Con código | Con | 11 – 2 | Sin conector hembra |
| YDTS20F11-02HAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02HBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02HCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02HDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02HEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02HNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02JAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02JBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02JCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02JDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02JEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02JNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02PN0000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | No | Aluminio 6061-T6 | N | 2 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | Sí | Con código | Con | 11 – 2 | Pin |
| YDTS20F11-02SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | D | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 0 | 2 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | No | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Potencia | No | Aluminio 6061-T6 | N | 2 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 11 | Sí | Con código | Con | 11 – 2 | Enchufe |
| YDTS20F11-02SNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Aluminio | Normal | 2 | 0 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | B (11) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |