Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS20F17-26JDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | N | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin pin |
| YDTS20F17-26BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin conector hembra |
| YDTS20F17-26BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin conector hembra |
| YDTS20F17-26BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin conector hembra |
| YDTS20F17-26BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Sin conector hembra |
| YDTS20F17-26BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26HAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26HBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26HCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26HDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26HEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26HNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | N | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26JAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26JBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26JCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | C | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26JEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26JNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | N | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Sí | Con código | Con | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26PAV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | B | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | D | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | E | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26PNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | N | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Pin |
| YDTS20F17-26SA0000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | 7.5 A | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Sí | Con código | Con | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | - | 7.5 A | Señal | Aluminio | A | 20 – 24 AWG | - | 17 | - | Con código | - | 17 – 26 | Enchufe |
| YDTS20F17-26SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SNV004 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20F17-26SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje en panel | .06 mm | 5 A | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |