Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
Características de la configuración
-
Número de posiciones
79
-
Número de posiciones de señal
79
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Material base de la carcasa
Aluminio 6061-T6
-
Con sello hermético
No
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel y PTFE
Características del contacto
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
21 – 35
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin, Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
E, A, B, C, D
-
Retención de la conexión
Con
Características de la carcasa
-
Alineación polarizada
Sincronización
-
Tamaño de carcasa de conector circular
21
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .33
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS22O