Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
13
-
Número de posiciones de señal
13
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Contactos precargados
No, Sí
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
N, B, D, C
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
550
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
400
Características del cuerpo
-
Estilo de entrada
Inserción trasera
-
Material base de la carcasa
Aluminio, Aluminio 6061-T6
-
Peso del producto (g)
14.2, 15.4
-
Peso del producto (oz)
.5008, .544
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Protección contra el medio ambiente
Sí
-
Tipo de conductor de paso
No
-
Con sello hermético
No
-
Tipo de protección ambiental
Sellado de elastómero
-
Tipo de fluido
Norma MIL-PRF-23699, M2-V, Norma MIL-PRF-5606, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I, Norma MIL-PRF-7808, Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Coolanol 25, Norma MIL-DTL-83133 (JP-8)
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cadmio O.D., Cadmio, O.D.
Características del contacto
-
Disposición de contactos
Circular, 11 – 35
-
Género inverso
No
-
Número de contactos (tamaño 22D)
13
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Sin pin, Enchufe, Sin conector hembra, Pin, Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Triple Start Threaded
-
Retención de la conexión
Sin, Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización, Con código
-
Código de polarización
E, Normal, N, A, B, C, D
Características de la carcasa
-
Alineación polarizada
Sincronización
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
B (11), 11
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 26, 28 – 22
-
Longitud del conjunto
31 mm [ 1.22 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .33, .15 – .4, .2 – 1.4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
-
Con protección
Sí, No
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500, 1500
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones
Todo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS23K