Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de carcasa
Receptáculo de brida cuadrada
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones
8
-
Número de posiciones de señal
0, 8
-
Número de posiciones de potencia
0, 8
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Material base de la carcasa
Aluminio, Aluminio 6061-T6
-
Con sello hermético
No
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cadmio O.D., Cadmio, O.D.
Características del contacto
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
13 – 8, Circular
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Sin pin, Enchufe, Sin conector hembra, Pin, Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Con código, Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
E, Normal, N, A, B, C, D
-
Retención de la conexión
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Alineación polarizada
Sincronización
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
13, C (13)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 24, 24 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .51, .2 – .52, .25 – 1.04
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Índice de durabilidad (Cycles)
1500
-
Aplicación de circuitos
Señal, Potencia y señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS6M