Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS24F09-35PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS24F09-35AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35AN0000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin |
| YDTS24F09-35BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS24F09-35BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS24F09-35BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS24F09-35BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS24F09-35BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS24F09-35HAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35HBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35HCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35HEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35HNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35JAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35JBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35JCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35JEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35JNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin |
| YDTS24F09-35SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |
| YDTS24F09-35SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe |