Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las cavidades abiertas comprometen la protección del medio ambiente, confirma que todas las cavidades abiertas están llenas de tapones de sellado.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sello, Tapón de inserción precisa, Tapón de sellado

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Rojo, Rojo-naranja

  • Material primario del producto  Caucho de silicona, PBT GF30, VMQ

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1, 5000, 8000, 20000

Otro

  • Contiene lubricante  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D48-SP729

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.