Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°, 90°
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PA 6, PA GF, PBT
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
90
-
Compatible con la forma del conector
Rectangular
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
0 – 8.5, 13 – 17, 7.5 – 8.5, 10 – 13
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
0 – .225, .511 – .669, .295 – .335, .394 – .511
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Grado IP
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D485-B128