Los bloqueos de cuña DEUTSCH DTM ayudan a confirmar la alineación del contacto adecuada dentro de cada conector. Se ensamblan en la interfaz de acoplamiento y se colocan a presión en su lugar. Los bloqueos de cuña son componentes necesarios para todos los conectores DEUTSCH DTM.
Conozca nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.
Los conectores DEUTSCH DTM satisfacen la necesidad de conectores de múltiples pines de menor amperaje. Son a prueba de factores ambientales y resistentes a entornos hostiles.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Sellable No
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos Bloqueo secundario, TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)
Características de la configuración
Número de posiciones 2, 3, 4, 6, 8, 12
Características del cuerpo
Color del producto Gris, Marrón, Naranja, Negro, Verde
Material primario del producto PBT
Condiciones de uso
Compatible con el estilo del conector Receptáculo
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-55 – 125, -55 – 150
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-67 – 257, -67 – 302
Estándares de la industria
Índice de flamabilidad UL UL 94HB
Características del empaquetado
Método de empaque Caja, Caja
Cantidad por empaque 15000, 25000
Otro
Requiere mantenimiento Sí
Número de referencia
Número interno de TECAT-D485-W416
Documentos Relacionados
Catálogo en formato folioscopio
Transporte industrial y comercial: terminales y conectores (inglés)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Selector de conectores (inglés)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.