Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores
De placa a componente
-
Estilo de pata
Orificio pasante
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ)
10
-
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector
Norma
-
Estilo de marco
Abierto, Escalera
-
Material de recubrimiento de la manga
Estaño, Estaño-plomo, Oro
-
Material de manga
Cobre, Latón mecanizado, Latón
Características del contacto
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo, Oro
-
Tipo de contacto
Pin
-
Tipo de zócalo IC
DIP
-
Fabricación de contactos
Macizo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
25
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
-
Tipo de contacto de acoplamiento
Cuatro contactos
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Poliéster, Poliéster termoplástico, Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 40.64, 45.72, 50.8, 60.96
-
Longitud del producto (in)
.4, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.4
-
Altura del perfil desde la PCB
2.67 mm [ .105 in ]
-
Distancia entre filas (mm)
15.24, 7.62
-
Distancia entre filas (in)
.3, .6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, -67 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad por empaque
10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 60
-
Tubos por caja
160
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D625-800