Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Estilo de pata  Orificio pasante

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  8, 14, 16, 18, 20, 28

Características eléctricas

  • Resistencia de contacto (mΩ) 20

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 1000

Características del cuerpo

  • Estilo de marco  Escalera

  • Material de manga  Latón/Cobre

  • Material de recubrimiento de la manga  Estaño/plomo

  • Tamaño de conector  Bajo

Características del contacto

  • Tipo de zócalo IC  DIP

  • Tipo de contacto  Pin

  • Tipo de contacto de acoplamiento  Doble hoja

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 60

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin (in) 3

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF30

  • Color de la carcasa  Negro

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Altura del perfil desde la PCB  5.1 mm [ .2 in ]

  • Longitud del producto (mm) 2.54, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 35.56

  • Longitud del producto (in) .1, .4, .7, .8, .9, 1.4

  • Distancia entre filas  7.62 mm [ .3 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Tubos por caja  2

  • Método de empaque  Caja y tubo, Tubo

  • Cantidad por empaque  17, 24, 26, 30, 34, 60

Otro

  • Cantidad por tubo  1700, 2400, 2600, 3000, 3400, 6000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D625-L52

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.