Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal
-
Número de posiciones
2
-
Número de filas
1
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Plata (Ag)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
90
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pata de retención
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA 9T
-
Distancia entre pines
24.4 mm [ .961 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9932-A88A