Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Plata (Ag)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
100
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
3
-
Calibre del cable (mm²)
26.67
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete y caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9932-A88B