Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Parcialmente blindado, Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Horizontal
-
Número de posiciones
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
-
Número de filas
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
125
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
1 – 2.5 µm [ 40 – 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Estaño-plomo
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Clavija Slasher, Pata de retención
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador lateral
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
6T PA GF 30, PA 6T GF 30, PBT
-
Distancia entre pines
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm)
2.75
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
250, 450
-
Método de empaque
Caja, Carrete y cartón, Cinta, Cinta portadora y carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9932-M6641A