Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable conductor  De varios hilos

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Longitud de contacto  13.9 mm [ 0.547 in ]

  • Tipo de barril  Abierto

  • Orientación de contacto  Recto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 26, 24 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .4, .2 – .34

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete y caja

  • Cantidad por empaque  17000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9932-M6641B

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos